Unidades de ar condicionado Extreme Environments da nVent HOFFMAN
A gama de unidades de ar condicionado Extreme Environments da nVent HOFFMAN é a primeira da indústria a proporcionar uma solução mais resistente, fiável e duradoura para obter a mais elevada proteção para controlos e equipamentos críticos nos ambientes mais exigentes.
Constituindo o único portefólio certificado em conformidade com as rigorosas normas UL tipo 4X e IP66 e IP69 da IEC, o portefólio de unidades de ar condicionado Extreme Environments é capaz de manter um desempenho de arrefecimento ideal durante longos períodos de tempo para aplicações em água, águas residuais, petróleo e gás, áreas offshore/costeiras, na indústria petroquímica, farmacêutica e mineira e noutros ambientes exigentes. Além disso, as unidades de ar condicionado Extreme Environments proporcionam a mais elevada proteção contra a entrada de água e partículas, com classificações IP66 e IP69 em conformidade com a norma IEC.
Reduza o tempo de inatividade e os custos
- Especialmente concebidas de dentro para fora para maior durabilidade e desempenho, as unidades de ar condicionado Extreme Environments incluem uma junta de neopreno aprovada pela FDA, uma proteção totalmente inclinada para reduzir a acumulação de líquidos e partículas e o desenvolvimento de bactérias, e componentes em aço inoxidável que ajudam a reduzir o tempo de inatividade e os custos de substituição.
- As soluções líderes da indústria estão preparadas para lavagens sem necessidade de proteção adicional, incluindo um vedante ambiental capaz de suportar até 20 cm de vácuo de água.
- As unidades de ar condicionado Extreme Environments estão disponíveis em vários modelos, sendo que todos incluem funcionalidades premium para facilitar o respetivo dimensionamento. As unidades de ar condicionado Extreme Environments podem ser emparelhadas com armários em conformidade com as normas UL tipo 4X e IP66 e IP69 da IEC
- Além disso, são suportadas por um serviço de pós-venda líder de mercado, inventários regionais de peças sobresselentes e garantias padrão competitivas.
Já disponível
Para saber mais sobre as unidades de ar condicionado Extreme Environments da nVent HOFFMAN visite a página do produto
Se tiver questões, contacte o representante de vendas nVent HOFFMAN mais próximo. Obrigado pelo seu apoio contínuo!