Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

Impressão
New locking system now available for nVent HOFFMAN Swing Frame Rack range

Novo sistema de bloqueio agora disponível para a gama de bastidores de estrutura articulada nVent HOFFMAN

Por forma a proporcionar aos clientes maior segurança e simplicidade de funcionamento, a nVent está a atualizar o sistema de bloqueio da gama de bastidores de estrutura articulada nVent HOFFMAN.

Os bastidores de estrutura articulada, de montagem lateral (ESFS) e central (ESFM), são normalmente utilizados em armários públicos em subestações elétricas, bem como na montagem de equipamentos de 19" num armário elétrico. Para uma maior facilidade de utilização, o sistema de bloqueio redesenhado é compatível com encaixes de bloqueio de instalação no solo e está equipado com um "clique" de segurança audível para indicar quando o sistema está totalmente bloqueado ou desbloqueado.

Além disso, para melhorar a estética do armário, o novo sistema inclui uma tampa elegante que pode ser personalizada com o nome ou logótipo da empresa.

O novo sistema de bloqueio também está disponível em alumínio nVent HOFFMAN, bem como armários de instalação no solo em aço inoxidável e macio.

Produtos afetados:

  • ESFS, estrutura articulada de montagem lateral.
  • ESFM, estrutura articulada de montagem central.

Vantagens para o cliente:

  • Manípulo de bloqueio personalizável.
  • Compatível com encaixes padrão de instalação no solo.
  • Indicador de "clique" de segurança avançada.
  • Compatível com manípulos de instalação no solo.

Data de implementação: Já disponível