Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

GridStraps Product Photo Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Grid Straps

The Grid Straps are provided with specially designed rectangular holes to allow the use of cage nuts or front-loading cage nuts. Mounting holes are provided on 25-mm centers. Grid Straps are available with either 1 row or 3 rows of holes and are furnished in pairs. Mounting hardware to attach Grid Straps to the frame or to other Grid Straps is included.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Espessura 1.9mm
Espessura 14ga
Acabamento Galvanizado
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.