Dual Thermostat
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Dual Thermostat
Two thermostats in one, the Dual Thermostat independently controls equipment heating and cooling systems.
Normas da indústria
cURus; File No. E164102
CSA File No. 215952
CE
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Two thermostats; one normally closed (NC), red, and one normally open (NO), blue, in one casing
- Wide adjustable temperature range (32 -140 F)
- Thermostatic bimetallic sensor element
- Connection is a 4-pole terminal for AWG 14 max (2.5 mm sq)
- Mounting clip for 35-mm DIN rail
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.