Skip to main content
Wybierz kraj / język

A10000477 Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Modular Junction Box

nVent RAYCHEM JBU-100 is a modular junction box used to connect power to up to three nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTVR, HTV or VPL industrial parallel heating cables. Offered in two versions, customized for local installation practices. All kits are also available with a light for power indication.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Maks. Przekrój przewodu 0.0155 in²
Dla gazu Ex-Zone 1, 2
Ilość na wlocie 4
Ilość zacisku przyłączeniowego 6
Maks. Przekrój przewodu 10 mm²
Do pyłu strefy Ex 21, 22
Typ wlotu Kabel
Materiał Polimer wzmocniony włóknem szklanym
Klasyfikacja obszaru Nieniebezpieczne; Niebezpieczne
Ocena IP IP66
Nasadka pokrywy Przykręcony
Montaż Montaż na ścianie/wsporniku
Nie zawiera halogenów Tak
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Zasoby Powiązane produkty
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing