Frame van gietbak, hoekig, zijvulling
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Frame van gietbak, hoekig, zijvulling
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Spiral handles are used to securely close the pouring basin and help insulate the operator from the heat of the pouring basin
- Chain securely holds the pouring basin to the sleeve
- Adjusting tabs on the fixture rotate to ensure the chain seats properly against the sleeve
- Durable, re-usable and long lasting
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.