Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Prefabtoepassingen

Prefabtoepassing

Constructie in prefabbeton is een steeds populairdere manier om betrouwbare structuren te vormen voor de bouw, in bijna elke industrie en toepassing. Constructies die vroeger alleen met ter plaatse gestort beton werden gemaakt, worden nu met prefabbeton uitgevoerd. Voor een geslaagde geprefabriceerde of voorgegoten betoninstallatie voor uw volgende klus zijn speciale verbindingssystemen met wapening nodig die de structurele integriteit van geprefabriceerde betonconstructies verhogen.

EEN BETERE MANIER


De traditionele methode om betonstaal in hoogbouw, wolkenkrabbers en torens met elkaar te verbinden, is de overlapverbinding. Tal van architecten en bestekschrijvers hebben echter ontdekt dat een overlapverbinding niet dezelfde voordelen biedt als een mechanische verbinding in het constructieproces van gewapend beton.

Wij bieden u 's werelds meest gebruikte draadverbindingen die een positieve vergrendelende verbinding tot stand brengen en structurele integriteit bieden aan gewapende betonplaten, balken en andere funderingselementen in de bouw. De gelaste staven van nVent LENTON gedragen zich als ononderbroken lengten betonstaal door "volle sterkte" te leveren in trek-, compressie- en spanningsomkeringstoepassingen om de constructiemogelijkheden en efficiëntie in grote projecten te verbeteren.

Voor eigenaars van bouwbedrijven maken tijd- en geldbesparingen vaak het verschil.

nVent LENTON-oplossingen


nVent LENTON Interlok

nVent LENTON Interlok

Met nVent LENTON Interlok kunnen dragende constructies zoals kolommen, balken en afschuifwanden efficiënt worden ingepast in projecten die gebruik maken van segmentale prefab bouwtechnieken.

  • Handhaaft de structurele integriteit tussen voorgegoten secties
  • Zorgt voor continuïteit van het belastingstraject - betonstaalstaven (wapening) fungeren als één doorlopende staaf
  • Trekkrachten worden onafhankelijk van de druksterkte van het beton door de wapeningsstaaf overgebracht
  • Helpt kostbare en lelijke lapmiddelen te elimineren
  • Ontworpen om te voldoen aan de eisen van de bouwvoorschriften, of om deze te overtreffen
  • Gebruiksvriendelijk

Meer informatie

Overlapping tegenover mechanische lassen


De voordelen zijn aanzienlijk wanneer u bij gewapende betonconstructies voor mechanische lasverbindingen kiest.

Lenton Lap Splice Illustration

1. Balkversterking 2. Kolomversterking 3. Overlappende staaf 4. Mechanische koppeling

Overlappende verbindingen

  • Leveren in het algemeen slechte cyclische prestaties. Om te voorkomen dat het beton splijt, kan extra wapening nodig zijn voor de opsluiting.
  • Beperken de ontwerpmogelijkheden. Door overlappingen wordt het aantal staven verdubbeld, wat leidt tot overbelasting door de wapening, wat de stroom van aggregaten kan beperken.
  • Gaan gepaard met verborgen kosten. Overlapverbindingen kunnen tijdrovende berekeningen en overschattingsfouten met zich meebrengen.
Lenton Mechanical Splice Illustration

1. Balkversterking 2. Kolomversterking 3. Overlappende staaf 4. Mechanische koppeling

Mechanische verbindingen

  • Hebben hun betrouwbaarheid bewezen. Mechanische verbindingen gedragen zich als een ononderbroken stuk betonstaal en bieden superieure cyclische prestaties.
  • Bieden meer vrijheid in het ontwerp. Het verminderen van wapening en het verbeteren van de betonconsolidatie zijn gemakkelijker met mechanische lasverbindingen.
  • Zijn rendabel. Mechanische verbindingen vereisen geen speciale vaardigheden en verlagen de arbeids- en materiaalkosten omdat er minder wapeningsstaal wordt gebruikt.

Sterkere structuren


Vertrouw op nVent LENTON voor het creëren van continuïteit in betonwapeningsprojecten. Wij ondersteunen de bouwindustrie sinds 1979 en kunnen u helpen met certificeringen. Onze experts begrijpen niet alleen de wereldwijde codes en normen - ze helpen ze vorm te geven.

nVent LENTON biedt u ook:

LENTON_Icon_RebarSpecialist.png image

Specialisten in verbindingen met betonstaal die uw unieke projectuitdagingen naar waarde weten te schatten.

LENTON_Icon_EngineeringGuidance.png image

Deskundig advies over technische oplossingen voor betonwapeningssystemen in gebouwen.

LENTON_Icon_Testing.png image

Ruime ervaring en een uitgebreide testbasis in de hele bouwsector.

Meer informatie


LENTON_Interlok.png image

Uitgelicht product: nVent LENTON-Interlok

nVent LENTON Interlok is ontworpen voor gebruik in de prefabbouw. Het product is ontworpen voor structurele integriteit tussen dragende voorgegoten betonelementen zoals kolommen, balken, afschuifwanden en panelen. nVent LENTON Interlok biedt superieure dynamische, seismische en eindsterkteprestaties voor momentframesystemen. Typische toepassingen zijn kolom aan kolom, kolom aan fundering, afschuifwand aan fundering, afschuifwand aan afschuifwand, paneel aan paneel, muur aan vloerplaat en architectonische panelen.

Wij kunnen u helpen!

Neem contact op met de experts van nVent LENTON voor hulp bij uw volgende project.

CONTACT