Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH34792.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

P14-Positiekoppeling, normaal, wereldwijd ontwerp

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Kenmerken

Specificaties

Voltooien Gewoon
Materiaal Staal
Ontwerpversie Wereldwijd (wereldwijd verkrijgbare materialen)
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Ontworpen om te voldoen AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% gespecificeerd rendement);ACI 318 Type 2 (gespecificeerde voorziening);ACI 349;ACI 359;AS3600

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen
CAD
Gerelateerde producten
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy