Drive Pin Assembly Kit
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Drive Pin Assembly Kit
Drive pin assemblies attach to the piston of the pin driver. The assemblies consist of grommet supports, grommets, drive pins and retaining rings. Each drive pin assembly is designed for a specific reinforcing bar size and is quickly and easily changed in the field.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Color-coded and stamped with appropriate reinforcing bar size
- Designed to withstand the forces required for assembly
- Easily replaced when worn
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.