Wandmontagebeugels voor behuizingen met regen-/ zonnedak, UWB


Wandmontagebeugels voor behuizingen met regen-/ zonnedak, UWB
Een behuizing waarop een regendak is aangebracht kan eenvoudig worden gemonteerd op de installatielocatie, zonder dat een interne toegang noodzakelijk is. De beugels zijn corrosiebestendig, en dit is perfect voor zware omstandigheden.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Wandmontagebeugels voor UDP behuizingen met regen-/ zonnedak. Kunnen alleen in horizontale positie gemonteerd worden. Eenvoudige montage zonder schroeven, zelfs als de apparatuur geïnstalleerd en de behuizing gesloten is.
- Materiaal: Roestvaststaal AISI 304.
- Levering: 4 beugels en 4 kunststof klemmen.
- Wall mounting brackets for UDP enclosures with rainhood
- Can be mounted in horizontal position only
- Easy mounting without screws, even with the enclosure finished and closed
- Four brackets and four plastic clips
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.