Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

AC_Photo_NOX_Range Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Verticaal gemonteerde airconditioning voor buitenshuis, E-NOx

Deze verticale koeleenheid voor buiten, E-NOX, met beschermingsgraad IP55 - NEMA TYPE 4 (4X roestvrijstalen frame), is verkrijgbaar in vele verschillende maten voor verschillende koelingsvereisten voor buiten. Dit betekent dat de juiste koeloplossing gemakkelijk kan worden gekozen. De koeleenheid is eenvoudig te installeren en is ook verkrijgbaar in roestvrij staal voor zware omstandigheden.

Lees meer Minder lezen
  • UKCA
  • UL Listed
  • CE
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.