Verticale voorpanelen voor vloerstaande kasten, DPB
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Verticale voorpanelen voor vloerstaande kasten, DPB
Dit paneel scheidt de voorste opening van de behuizing met behulp van een met schroeven bevestigd paneel, dat alleen kan worden verwijderd door servicepersoneel, ter verbetering van de veiligheid van de operators.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Om het verticale railsysteem af te dekken. Gebruikt in combinatie met CDV.
- Materiaal: 2 mm plaatstaal.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 44.
- Verpakkingseenheid: 1 paneel, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
| Dikte | 0.08in |
| Dikte | 2mm |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Materiaal | Zacht staal |
| Voltooien | Poedercoating |
| Kleurcode | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.