Geventileerd legbord | Vloerstaande kasten, SHC


Geventileerd legbord | Vloerstaande kasten, SHC
Dit legbord kan worden versteld in de hoogte en zorgt voor verdere montagemogelijkheden, vooral voor zware componenten die niet verticaal kunnen worden bevestigd. Het is voorzien van ventilatieopeningen, die zorgen voor voldoende luchtcirculatie in de behuizing.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Rechtstreeks gemonteerd op het frame van de behuizing.
- Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.
- Maximale belasting: 500 N.
- Verpakkingseenheid: 1 legbord, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte | 2mm |
Dikte | 14ga |
Materiaal | Plaatstaal |
Afwerking | Verzinkt |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.