Geventileerde frontpanelen, PACV


Geventileerde frontpanelen, PACV
Dit frontpaneel heeft dezelfde afwerking als de behuizing, en wordt gebruikt om lege secties in 19 inch profielsystemen te bedekken, om de esthetiek van de behuizing te handhaven en tegelijkertijd het koelvermogen van de behuizing te verbeteren.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Frontpaneel met ventilatieopeningen.
- Materiaal: 3 mm plaatstaal.
- Afwerking: RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: Per stuk
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.