Geventileerde bodemplaten | Vloerstaande kasten, CVB
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Geventileerde bodemplaten | Vloerstaande kasten, CVB
De geventileerde bodemplaten zorgen ervoor dat er vrij lucht kan binnenstromen in de behuizing. Ze kunnen eenvoudig worden aangepast voor kabelingangen.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Kan gebruikt worden in combinatie met een geventileerde sokkel PV. 33% Ventilatie.
- Materiaal: 1.5 mm geperforeerd, verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 3 stuks, 4 stuks voor diepte >600 mm, inclusief montagematerialen.
- Montagevoorschriften: Voor gebruik in combinatie met ventilatiesokkels PV.
Specificaties
| Dikte | 1.5mm |
| Dikte | 16ga |
| Afwerking | Gegalvaniseerd |
| Materiaal | Plaatstaal |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.