Universele toetsenbordladen, UKT
 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
       
        Universele toetsenbordladen, UKT
Deze toetsenbordlade kan worden gemonteerd op elk verticaal oppervlak van de behuizing, zoals een deur of een paneel, en handhaaft de beschermingsgraad wanneer deze wordt gebruikt. De lade kan worden gesloten en vergrendeld om te voorkomen dat onbevoegd personeel er toegang toe heeft.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Voordelen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Kenmerken
- Omschrijving: Horizontale, scharnierende toetsenbordlade met zijdelings verschuifbare muismat (links of rechts). Uitgerust met paneelsteun. Wanneer de lade wordt uitgeklapt, wordt de behuizing afgedicht door een gesloten kamer.
- Beschermingsklasse: IP55
- Verpakkingseenheid: 1 deur met scharnieren, slot, muispad, bevestigingsmateriaal.
- Materiaal: Stalen plaat van 1,5 mm voor kamer, aluminium voor horizontale profielen en polyamide (PA6) voor verticale profielen.
- Afwerking: RAL 7035 structuur poedercoating.
Specificaties
| Dikte | 1.5mm | 
| Dikte | 16ga | 
| Kleur | Lichtgrijs | 
| Materiaal | Zacht staal | 
| Voltooien | Poedercoating | 
| Kleurcode | RAL 7035 | 
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.