Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

MTS Photo Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Dwarsgeplaatste schuivende profielen, MTS

De volledig uitgeruste montageplaat kan eenvoudig vanaf de zijkant in de behuizing worden geschoven. Dit is essentieel, omdat de plaat breder is dan de opening aan de voorkant. De plaat wordt vervolgens met de U-profielen vastgezet op zijn plaats.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 3mm
Dikte 11ga
Materiaal Zacht staal
Voltooien Verzinkt
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Video
HOFFMAN-VID-H88681-MTS-2210

Play

Accessoires
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.