Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

LAY-IN WIREWAY, NEMA TYPE 12 TRANSPOSITION SECTIONS 90-DEGREE ELBOW - COUNTERCLOCKWISE; 19450; F88LE9KOKT; 19760; F22LE9KOKT; 19800; F44LE9KOKT; 19840; F66LE9KOKT Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Inlegbare scharnierende afdekking van de Transition Sections

De overgangsdelen worden gebruikt wanneer het noodzakelijk is om de open zijde van de draadgeleider 90 graden te draaien, terwijl de lay in-functie behouden blijft.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

Certified by Canadian Standards Association.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Kleurcode ANSI 61
Voltooien Gegalvaniseerd; Poedercoating
Kleur Grijs
Materiaal Zacht staal
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.