Top cover for plug-in compartments | Stroomverdeling, MSCH


Top cover for plug-in compartments | Stroomverdeling, MSCH
The top cover, MSCH, segregates the top compartment by completing the plug-in sections. It then ensures all compartments comply with form 4 segregation.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Plate to cover the upper compartment, all the other compartments are covered by the bottom plate of the compartment above.
- Materiaal: 2 mm galvanized steel.
- Levering: 1 piece with mounting material.
- Inclusief schroef
- Includes mounting hardware
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.