Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Lay-In NEMA Type 12 Wireway Tee Fitting—Top Opening; 18170; F22LTA; 18180; F22LTC; 18400; F44LTA; 18410; F44LTC; 18640; F66LTA; 18650; F66LTC; 19290; F88LTA; 19300; F88LTC; 18850; F126LTA Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

T-koppeling bovenste inlegbare, scharnierende afdekking opening

Lay-in Hinged Cover Tee Fitting with Top Opening is used when the covers of all three branches of the wireway run are open along the same side. Tee Fittings are finished with paint over plated surfaces.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

Certified by Canadian Standards Association.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Kleurcode ANSI 61
Voltooien Gegalvaniseerd; Poedercoating
Kleur Grijs
Materiaal Zacht staal
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.