Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

9806722000_18843 Product Photo Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Pluggen voor buisgaten, S2MTHP

Plastic hole plugs cover up the set screws in the Syspend 281-Max tubes. Hole plugs are not needed to maintain the suspension system's NEMA Type 12 rating but provide an attractive smooth finish for the tube.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.