Lastscheider, WO60


Lastscheider, WO60
Veerbediende lastscheider zonder zekeringen.
Industrienormen
IEC
VDE
DNV-GL
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: 3-polige lastscheider. Met multifunctionele hendel (momentschakelaarmechanisme). Aansluiting aan de onderzijde.
- Nominale spanning: 690 V.
- Voor busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Vermogensdissipatie bij 80% belasting: 26.7 W.
- Verpakkingseenheid: 1 stuks.
- Goedkeuringen: IEC, VDE, DNV GL.
- Connection at the bottom
- Rated voltage: 690 V
- For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10
- Power dissipation at 80% load: 26,7 W
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.