NH-lastscheider met zekeringen, NH switch disconnector with fuses


NH-lastscheider met zekeringen, NH switch disconnector with fuses
Klikschakelaar voor veilig schakelen, ongeacht de operator.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: 3-polige NH-lastscheider met zekeringen. Met multifunctionele hendel (momentschakelaarmechanisme). Aansluiting aan de onderzijde.
- Nominale spanning: 690 V.
- Voor busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Vermogensdissipatie bij 80% belasting: 18.6 W(33500), 52.5 W (33510).
- Verpakkingseenheid: 1 stuks.
- Goedkeuringen: IEC, VDE, DNV GL.
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.