Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Swing Frame transversal support bars Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Dwarssteunbalken zwenkframe, ESFB

Met de ondersteuningsrails is een montage van zwenkramen mogelijk op gedeeltelijke of volledige hoogte, en kunnen ook extra accessoires worden gemonteerd.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 3mm
Dikte 11ga
Materiaal Zacht staal
Voltooien Verzinkt
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.