Ondersteuning voor zwenkraam chassis, SFSU


Ondersteuning voor zwenkraam chassis, SFSU
Dit chassis biedt extra steun voor zware apparatuur die wordt geïnstalleerd op een zwenkraam, en zorgt voor een grotere stevigheid als er trillingen worden veroorzaakt door de omgeving.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Ter ondersteuning van het chassis bij zware applicaties.
- Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 1 paar, inclusief montagemateriaal.
- Montagevoorschriften: Bij zwenkramen over de volledige hoogte, kan de SFMP gemonteerd worden voor meer diepte ondersteuning en eenvoudige kabel routing. Wordt direct gemonteerd op de achterzijde van het zwenkraam of op het zwenkraam montageplaat SFMP.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.