Standaard vervangingsfiltermat IP54, EFM


Standaard vervangingsfiltermat IP54, EFM
Gebruiksklare filtermat, ter vervanging van gebruikte filters in filterventilatoren en uitlaatfilters, om ervoor te zorgen dat de koelcapaciteit en de beschermingsgraad van de behuizing wordt gehandhaafd.
Industrienormen
CE
UKCA
EAC
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Ter vervanging van het standaard filter dat geleverd wordt bij de EF filterventilatoren en de EFA uitlaatfilters. Het is aan te raden het filter jaarlijks te vervangen of eerder, afhankelijk van de omgevings- omstandigheden.
- Temperatuurbereik: -40 °C to +55 °C.
- Verpakkingseenheid: 5 stuks.
- To replace the standard filter supplied with the filter fans EF and the exhaust filters EFA
- It is recommended to replace the filter each year or sooner depending on the environment
Specificaties
Catalogus
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.