Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Stainless steel glazed doors Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Roestvrijstalen geglazuurde deuren, DNGS

De elektrische componenten kunnen worden bekeken terwijl de transparante deur in roestvaststaal gesloten is. Deze zorgt ervoor dat onbevoegde personen geen toegang hebben, en dat de bescherming tegen binnendringing van stof en vocht wordt gehandhaafd.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 0.08in
Dikte 2mm
Voltooien Geborsteld
Materiaal Roestvrij staal 304
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.