Roestvaststalen deksel, MPLS


Roestvaststalen deksel, MPLS
Een roestvaststalen deksel voor een lessenaar in plaatstaal is in bepaalde omgevingen een voordelig alternatief ten opzichte van een complete roestvaststalen lessenaar. Een deksel in plaatstaal zou bijvoorbeeld snel verslijten als operators zijn blootgesteld aan chemische stoffen, en deze op het deksel overbrengen tijdens het gebruik en onderhoud.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Ter vervanging van de standaard deksel op de MPC desksectie of MPG lessenaar, waar hoge corrosiebestendigheid vereist is.
- Materiaal: 2 mm AISI 304 éénrichting geschuurd roestvaststaal.
- Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.
Specificaties
Dikte | 0.08in |
Dikte | 2mm |
Afwerking | Geborsteld |
Materiaal | Roestvrij staal 304 |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.