Afzonderlijke afdekplaat met sleuven, UICP-S
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
      
        Afzonderlijke afdekplaat met sleuven, UICP-S
Deze afdekking met sleuven is ideaal voor het eenvoudig installeren van modulaire componenten, omdat de machinale bewerking al is gedaan, zodat onnodige kosten worden vermeden.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Voordelen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessoires
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Kenmerken
- Omschrijving: Individuele afdekplaat met uitsparing, te monteren in frame UFCP. De hoogte van de afdekplaat is 150 mm.
 - Materiaal: PVC.
 - Afwerking: RAL 7035.
 - Levering: 1 stuks, inclusief bevestigingsmateriaal.
 - Individual slotted cover plate to be mounted in the frame UFCP, the height of the cover is 150 mm
 - 1 piece with mounting accessories
 
Specificaties
| Kleur | Lichtgrijs | 
| Materiaal | PVC | 
| Kleurcode | RAL 7035 | 
| Voltooien | Soepel | 
Installatiehandleiding / instructieblad
        Mandatory
      
      - Waarschuwing
 - nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.