Scheidingsplaten MCSS MCDS-behuizingen, SPDS
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Scheidingsplaten MCSS MCDS-behuizingen, SPDS
De nieuwe scheidingsplaat scheidt gekoppelde roestvaststalen kasten met behoud van de IP rating teneinde losse ruimtes te creëren waarin componenten bevestigd kunnen worden.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Scheidt twee gekoppelde MCSS/MCDS/ECOM kasten
- Materiaal: 1.5 mm verzinkt plaatstaal
- Montagevoorschriften: IP 43 | TYPE 1 afdichting kan gerealiseerd worden door de SPDG pakking te gebruiken. CCJ beugels zijn nodig om de SPDS in de kasten te monteren. Gebruik CCM en CCI beugels om kasten aan elkaar te koppelen. Voor EMI afscherming moet de SPDEG pakking gebruikt worden.
- Verpakkingseenheid: 1 stuk
Specificaties
| Dikte | 1.5mm |
| Dikte | 16ga |
| Materiaal | Zacht staal |
| Afwerking | Verzinkt |
Installatiehandleiding / instructieblad

Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.