Semi-compacte vloerstaande behuizing, MKSL
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Semi-compacte vloerstaande behuizing, MKSL
The mild steel compact floor standing enclosure range, MKSL is available off the shelf in many different sizes, and is ideal for power distribution applications. The front opening can be segregated with partial panels or doors to meet power distribution system requirements. Only parts required will be delivered, which means full flexibility, lower costs, and greater procurement efficiency will be achieved.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Material: Body: 1.35 mm painted steel. Rear and roof panels: 1.5 mm painted steel.
- Body: Four times folded and seam-welded frame. Integrated double row hole pattern.
- Rear panel: Fitted by M6 torxscrews. Standard facilities for rear door mounting.
- Roof panel: Removable.
- Earthing: All panels are earthed through their fittings and are equipped with a separate earthingstud.
- Finish: RAL 7035 structured powder coating.
- Protection: IP 44, 55 | TYPE 12 | IK 10, depending of the doors configuration.
- Delivery: Body with rear panel and roof panel. Delivery also includes earthing bolts. Delivered on a pallet with identical width of the enclosure. All packing material is recyclabl
Specificaties
| Dikte | 0.05in |
| Dikte | 1.35mm |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Voltooien | Poedercoating |
| Kleurcode | RAL 7035 |
| Materiaal | Staal |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.