Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

IEC Seismic Kit Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Seismic Kit Zone 4, SBK-Z4

Kit for seismic zones. The SBK-Z4 reinforces the enclosure's frame, adding rigidity at the back and onto the side with its cross bar design, enabling the enclosure to withstand vibrations with accelerations up to 1.6 g in all directions. This meets all requirements for Telcordia GR-63-CORE, Zone 4.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Materiaal Gegalvaniseerd staal
Compatibele behuizingsbreedte 23.62in min
Compatibele behuizingsbreedte 600mm min
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.