Scheidingsplaten, SGPZ
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Scheidingsplaten, SGPZ
Deze montageplaat kan worden gebruikt om de ruimte die door de bovensectie wordt gecreëerd te scheiden van die van de middensectie. De plaat kan indien nodig ook worden gebruikt voor de montage van extra componenten.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Wordt toegepast om bovensectie van desksectie te scheiden. Kan tevens worden gebruikt als montageplaat in desksectie.
- Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 1 plaat, inclusief bevestigingsmateriaal.
- Inclusief schroef
Specificaties
| Dikte | 0.12in |
| Dikte | 3mm |
| Afwerking | Geplateerd |
| Materiaal | Staal |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.