Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Segregation plates Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Scheidingsplaten, SGPZ

Deze montageplaat kan worden gebruikt om de ruimte die door de bovensectie wordt gecreëerd te scheiden van die van de middensectie. De plaat kan indien nodig ook worden gebruikt voor de montage van extra componenten.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 0.12in
Dikte 3mm
Afwerking Verzinkt
Materiaal Staal
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.