Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

LAY-IN WIREWAY, NEMA TYPE 12 90-DEGREE ANGLE SEALING PLATE; 18230; F22LSAG; 18470; F44LSAG; 18710; F66LSAG; 18920; F126LSAG; 19400; F88LSAG Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Afdichtplaat met scharnierende kap, hoek van 90 graden

Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Angle Sealing Plates are used for junction to a lay-in wireway section or fitting to a closure plate, a box connector, a non-lay-in cut-off fitting or any similar non-lay-in section or fitting. Each sealing plate also includes one gasket and one set of screws to join sections.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Kleurcode ANSI 61
Afwerking Gegalvaniseerd; Poedercoating
Kleur Grijs
Materiaal Zacht staal
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.