Airconditioning voor dakmontage, DEK
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Airconditioning voor dakmontage, DEK
Deze dakkoeleenheid, DEK, met beschermingsgraad IP54, zorgt voor koeling van hetzij één behuizing of een compleet systeem, afhankelijk van de koelvereisten en het gewenste energieverbruik. De DEK wordt bovenop de behuizing geplaatst en is ideaal wanneer er niet genoeg ruimte op de deur of zijpanelen beschikbaar is.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Afwerking: RAL 7035 voor de uitvoeringen van verzinkt staal
- Temperatuurlimieten buiten: +20°C tot 55°C* | +20°C tot 50°C
- Temperatuurlimieten binnen: +20°C tot +50°C
- Aantal in verpakking: 1
Specificaties
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
Technische specificatie
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.