Montageprofielen voor 19" profielen bevestiging, CIB


Montageprofielen voor 19" profielen bevestiging, CIB
Deze profielen voor de montage van verticale profielen van 19 inch, kunnen in de diepte worden versteld. Ze zijn vastgemaakt aan het frame van de behuizing voor een stevige bevestiging.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor de bevestiging van 19" verticale montage profielen CIP/CIPD in 600 mm en 800 mm brede behuizingen. Volledig verstelbaar in diepte.
- Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 2 profielen, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte | 3mm |
Dikte | 11ga |
Materiaal | Plaatstaal |
Afwerking | Verzinkt |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.