Beugels voor asymmetrische 19" montageprofielen, CID


Beugels voor asymmetrische 19" montageprofielen, CID
Met deze profielen is een asymmetrische, sterke bevestiging van 19 inch profielen mogelijk. Ze kunnen worden versteld in de diepte zonder dat hiervoor enige extra accessoires nodig zijn.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor de bevestiging van de 482,6mm (19") montageprofielen CIP/CIPD in 800 mm brede behuizingen of breder. Volledig verstelbaar in diepte. Uitermate geschikt wanneer zwaardere (actieve) apparatuur wordt gemonteerd.
- Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 4 profielen, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte | 3mm |
Dikte | 11ga |
Materiaal | Plaatstaal |
Afwerking | Verzinkt |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.