Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

19-inch Profiles, AVP Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Profielen 19-inch, AVP

19-inch apparatuur kan eenvoudig worden gemonteerd in kasten voor wandmontage, zowel in de fabriek als in het veld, wanneer deze profielen worden gebruikt.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 2mm
Dikte 14ga
Voltooien Gegalvaniseerd
Materiaal Zacht staal
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.