Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Corner profile Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Polyester compacte wandmontage kasten, UCP/UCPT

De reeks compacte polyester vloerstaande behuizingen met enkele deur, UCP/UCPT, met beschermingsgraad IP 66, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De reeks kan worden besteld met een gewone deur of een transparante deur. Deze reeks behuizingen is zeer geschikt voor buiteninstallaties, zelfs bij blootstelling aan direct zonlicht. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

cULus_UL Listed

CE UKCA

GOST

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte behuizing 0.12in
Dikte behuizing 3mm
Kleur Lichtgrijs
Materiaal Polyester
Kleurcode RAL 7035
Afwerking Glad
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrammen

Voordelen
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.