Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

PCP Photo Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Sokkel dwars profielen | Vloerstaande kasten, PCP

Met dit profiel, dat fungeert als een stabilisator, kunnen kabels tussen gekoppelde behuizingen worden gelegd. Dit is de ideale oplossing wanneer kabels onder de behuizing moeten worden geïnstalleerd.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 2mm
Dikte 14ga
Materiaal Plaatstaal
Afwerking Gepoedercoat
Kleurcode RAL 7022
Kleur Umbragrijs
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Video
PCP

Play

Accessoires
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.