Patchpanelen, pap
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Patchpanelen, pap
Dit frontpaneel heeft dezelfde afwerking als de behuizing en biedt de eindgebruiker openingen voor de bekabeling, zodat de apparatuur aan de voorkant kan worden verbonden met de achterkant.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor kabelinvoer, met hoekbescherming. Aan één zijde van het achterpaneel is een rand van 20 mm niet gelakt om een optimale aarding te krijgen met het 19" profiel.
- Materiaal: 1.5 mm gegalvaniseerd staal.
- Afwerking: RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.