Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Painted steel front panels Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Voorpanelen van gelakt staal, PAC

Dit frontpaneel heeft dezelfde afwerking als de behuizing, en wordt gebruikt om lege secties in 19 inch profielsystemen te bedekken, om de esthetiek van de behuizing te handhaven. Het kan indien nodig ook machinaal worden bewerkt voor de montage van apparatuur.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 3mm
Dikte 11ga
Kleur Lichtgrijs
Materiaal Zacht staal
Afwerking Poedercoating
Kleurcode RAL 7035
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.