Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Eendelige consoles van zacht staal, MPG

De compacte plaatstalen console, MPG, met beschermingsgraad IP 55/56, is uit voorraad leverbaar. De console is voorzien van een scharnierend lessenaarpaneel, het ergonomische ontwerp zorgt voor een eenvoudige installatie en toegang tot HMI-apparatuur. Het vergroot tevens de beschikbare ruimte. Roestvaststalen bovenpanelen kunnen als alternatief worden gebruikt wanneer de console wordt blootgesteld aan chemische stoffen etc.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte behuizing 0.06in
Deurdikte 0.06in
Dikte behuizing 1.5mm
Deurdikte 1.5mm
Kleur Lichtgrijs
Materiaal Zacht staal
Afwerking Poedercoating
Kleurcode RAL 7035
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.