Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Stainless Steel combinable version, single door enclosure Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Roestvrijstalen olie en gas combineerbare enkele deur, MCSS-OG

De reeks combineerbare vloerstaande behuizingen van roestvaststaal 316L met één deur, MCSS-OG, met beschermingsgraad IP66, is uit voorraad leverbaar met paneeldikte van 2 of 2,5 mm, in veel verschillende maten en configuraties. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen. Deze reeks behuizingen is geschikt voor vrijwel elke omgeving, afhankelijk van de gradatie.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Voltooien Geborsteld
Materiaal Roestvrij staal 316
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrammen

Bronnen Accessoires
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.