Montageprofielen voor SHT, SHTP


Montageprofielen voor SHT, SHTP
Met deze stalen profielen kan een telescopisch legbord op gedeeltelijke diepte worden gemonteerd.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Profielen voor deeldiepte en volledig diepte montage van het telescopische legbord SHT. Bedoeld voor montage op 600 mm SHT in een 800 mm diepe behuizingen. Direct gemonteerd op het kastprofiel. Volledig in hoogte verstelbaar in stappen van 12,5 mm.
- Materiaal: 1,5 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 2 profielen, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte | 1.5mm |
Dikte | 16ga |
Materiaal | Plaatstaal |
Afwerking | Verzinkt |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.