Montageplaat, SMP


Montageplaat, SMP
De stalen montageplaat draagt bij aan een snellere montage van de klemmenkast, omdat deze eenvoudig machinaal kan worden bewerkt en kan worden uitgerust met componenten voorafgaand aan montage.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Plaatstalen montageplaat voor SABP behuizingen.
- Materiaal: 1,5 mm gegalvaniseerd plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: Per stuk
Specificaties
Materiaal | Gegalvaniseerd staal |
Afwerking | Verzinkt |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.