Montageplaat scharnier set, MPH


Montageplaat scharnier set, MPH
Met scharnieren bevestigd op een montageplaat kan een extra montageoppervlak worden gecreëerd, terwijl de toegang tot de binnenkant van de behuizing wordt behouden. Apparatuur die regelmatig wordt onderhouden of gecontroleerd kan in het voorgedeelte van de behuizing worden geïnstalleerd, waar de apparatuur meer toegankelijk is.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Maakt het mogelijk om de montageplaat in een hoek van 105º te openen.
- Verpakkingseenheid: 1 complete set inclusief bevestigingsmateriaal voor 1 montageplaat.
- Montagevoorschriften: Altijd in combinatie met het CB profiel.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad

Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.