Beugels voor montageplaat voor montage achter, MPA-R
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Beugels voor montageplaat voor montage achter, MPA-R
Met deze montageplaatbevestigingskit kan een montageplaat vanaf de achterzijde worden gemonteerd. De plaat kan zowel in als achter het kastframe worden geplaatst. Bij plaatsing achter het frame wordt de totale diepte van de behuizing met 20 mm wordt vergroot.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor het bevestigen van montageplaten in de behuizing vanaf de achterzijde. De kit bevat beugels waarmee de montageplaat zowel in als achter het kastframe kan worden geplaatst. Bij plaatsing achter het frame wordt de totale diepte van de behuizing met 20 mm vergroot voor het monteren van componenten. Deze beugels zijn nodig wanneer bevestiging aan de achterzijde vereist is of wanneer de behuizing zonder de montageplaat (PE) wordt besteld als alternatief voor MPA06/MPA04. Demontage is mogelijk van de voor- en achterzijde.
- Materiaal: 3 mm, verzinkt staal.
- Verpakkingseenheid: 2 bovenste beugels, 2 onderste beugels, 2 beugels voor het vlakmaken van de montageplaat met het frame en 2 beugels voor het naar het achter zetten van de montageplaat achter het frame met montageaccessoires.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad

Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.