Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Monitor shelf Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Legbord voor monitor, SHM

Dit legbord, dat in hoogte kan worden versteld, maakt met behulp van een klemmenset, een verstevigde bevestiging mogelijk van monitoren met behulp van een klemmenset. Het is voorzien van ventilatieopeningen, voor een goede luchtcirculatie in de behuizing.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 0.08in
Dikte 2mm
Materiaal Staal
Afwerking Verzinkt
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.